Publicar produtos
IPÊ Deck Tiles
IPÊ Deck Tiles
IPÊ Deck Tiles
IPÊ Deck Tiles
IPÊ Deck Tiles
IPÊ Deck Tiles
IPÊ Deck Tiles
IPÊ Deck Tiles

    IPÊ Deck Tiles

    4.7 de 5 estrelas4.7(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Características do Deck IPÊ
    As telhas IPÊ são projetadas para a construção de decks elevados de madeira em superfícies externas como telhados, terraços e praças, tanto em aplicações residenciais quanto comerciais. As telhas de madeira IPÊ da Tile Tech são construídas a partir de ripas de madeira IPÊ 1×3 secas em estufa fixadas em corrediças de suporte de madeira IPÊ (ripas) usando parafusos de aço inoxidável resistentes à corrosão, resultando em alta resistência estrutural, estabilidade dimensional e baixa flexão.

    A madeira IPÊ é reconhecida por sua excepcional durabilidade. É uma espécie densa e de madeira dura, o que a torna resistente a arranhões, amassados ​​e desgaste geral. Esta durabilidade é especialmente benéfica em ambientes comerciais onde o tráfego intenso de pedestres e o mobiliário pesado do convés podem ser comuns.

    A instalação dos decks IPÊ da Tile Tech é semelhante às etapas de nossos pavimentos de porcelanato em sistemas de pedestal. Assim como nosso Hex-Tray System™, os decks IPÊ possuem uma ranhura em cada canto permitindo a inserção de um parafuso de deck e um componente Lock-Disk™. O parafuso é inserido de forma invisível na cabeça do pedestal com o Lock-Disk™ segurando o canto dos pedestais, garantindo uma superfície segura, protegida e nivelada.

    Madeira IPÊ, Deck IPÊ, Deck IPÊ, Telhas IPÊ, Telhas de deck, Pavimentadoras de telhado, Pavimentadoras de deck, Pavers de pedestal, Telhas de deck, Decks de telhado, Wind Uplift, Wind-Uplift, Pavimentadoras de porcelana, Paver Pedestal


    Especificação
    • IPÊ Wood, IPÊ Decking, IPÊ Deck, IPÊ Tiles, Deck Tiles, Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatile-tech-ipe-deck-tiles
    • Familia de productoRoof Deck Tiles
    • Grupo de produtosIPE Deck Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-08-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Código UNSPSC30161702
    • Código CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Número OmniClass23-15 17 13
    • Título OmniclassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes