Publicar produtos
EcoSmart Smart POOL 18 Electric Tankless Pool Heater
EcoSmart

EcoSmart Smart POOL 18 Electric Tankless Pool Heater

Traduzido por Google,

Aquecedor de água de piscina elétrico sem tanque 18kW

A série Smart POOL pode fornecer um aumento de temperatura de 1° a 1,5° F por hora para a experiência de aquecimento de piscina sob demanda. Os Aquecedores de Piscina EcoSmart operam utilizando a mais recente tecnologia de sensor de vazão em vez da tradicional ativação do pressostato e contatores para reduzir o risco de elementos queimados, o que aumenta a funcionalidade e a confiabilidade. A série Smart POOL vem com controle de termostato digital para que você possa definir a temperatura exatamente onde deseja. Os Aquecedores de Piscina EcoSmart podem ser usados como alternativa às bombas de calor ou como booster e são compactos e fáceis de instalar para uma piscina nova ou existente. A série Smart POOL é energeticamente eficiente, independentemente da temperatura ambiente.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Specification Smart Pool 18

    Voltage: 240
    Phase: Single
    kW: 18 kW
    Amperage Draw: 75 A
    Required Breaker: 2 x 40 A
    Required Wire: 2 x 8 AWG
    Pipe Fittings: 2"
    Dimensions (in.): 16.625" x 11.125" X 5.5"
    Weight: 25 lb
    Activation Flow: 12 +/- 2 GPM
    Certification: UL-1261, ETL Listed
    Warranty: 2 Year Limited

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEcoSmart-Smart-POOL-18-Electric-Tankless-Pool-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosTankless Pool Heater
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters