Publicar produtos
EcoSmart Smart Spa 11 Electric Tankless Spa Heater
EcoSmart

EcoSmart Smart Spa 11 Electric Tankless Spa Heater

Traduzido por Google,

Aquecedor de água de spa elétrico sem tanque de 11,8 kW

Os Aquecedores EcoSmart Spa operam utilizando a mais recente tecnologia de sensor de fluxo em vez da tradicional ativação do pressostato e contatores para reduzir o risco de elementos queimados, o que aumenta a funcionalidade e a confiabilidade. A série Smart SPA vem com um controle de termostato digital para que você possa definir a temperatura exatamente onde deseja. Os aquecedores de spa EcoSmart são compactos e fáceis de instalar para um novo sistema ou para substituir qualquer aquecedor de spa existente.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Specification Smart Spa 11

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 11.8 kW
    Amperage Draw: 54 A
    Required Breaker: 1 x 60 A
    Required Wire: 6 AWG
    Pipe Fittings: 1-1/2"
    Dimensions (in.): 12.25” x 9” X 4.75”
    Weight: 16.3 lbs.
    Activation Flow: 10.0 GPM
    Certification: UL-1261, ETL Listed
    Warranty: 2 Year Limited

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEcoSmart-Smart-Spa-11-Electric-Tankless-Spa-Heater
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosTankless Pool Heater
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters