Publicar produtos
AQUALOOP GW300L TO GW900L (SINGLE FAMILY RESIDENTIALI 80-240 GPD)

AQUALOOP GW300L TO GW900L (SINGLE FAMILY RESIDENTIALI 80-240 GPD)

Traduzido por Google,
Os sistemas residenciais compactos AQUALOOP são dimensionados para 80 a 240 galões por dia e são adequados para qualquer residência unifamiliar, coletando água do chuveiro e da pia do banheiro para descarga de vasos sanitários, irrigação por aspersão e outros usos não potáveis. Eles utilizam um controlador fácil de usar que opera todas as funções do biorreator de membrana (MBR), incluindo limpeza semiautomática da membrana, filtragem e controle do nível do tanque.
Especificação
  • 1. PURAIN Filter 2. Bioreactor 3. Membrane Station (Including Filtration & Backwash Pump) 4. Holding Tank 5. I-CONNECT Controller 6. Tube Diffuser 7. Blower for Pipe Diffuser 8. Membrane Air Scour 9. Sludge Pump
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaqualoop-pre-assembled-and-packaged-greywater-systems
  • Familia de productoAQUALOOP
  • Grupo de produtosSingle Family Residential
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_97_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGrey water reclamation systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Water Distribution
  • Número OmniClass23-27 55 11 11
  • Título OmniclassWater Filters
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText