Publicar produtos
RAINMASTER FAVORIT 55 and 70-SC DUPLEX

RAINMASTER FAVORIT 55 and 70-SC DUPLEX

Traduzido por Google,
Os modelos RAINMASTER® Favorit SC são equipados com um motor de alta eficiência combinado com tecnologia avançada de acionamento de frequência variável, garantindo o uso otimizado de energia e desempenho superior.
Especificação
  • For higher flow applications where operational redundancy is required, the speed-controlled RAINMASTER® Favorit SC Duplex pumps can be configured in parallel operation. The RAINMASTER® units are interconnected via a data cable, enabling direct communication and coordinated control. Each Favorit SC unit operates in tandem and separately with programmed alternating control. Conventional multi-pump configurations generally rely on a single central control system and a shared backup connection in which a component failure can result in the loss of water service to the building. In contrast, the RAINMASTER® Favorit SC design eliminates this single point of failure: if one unit becomes inoperative, the remaining unit continues to function independently, maintaining uninterrupted supply. This setup provides enhanced reliability, fault tolerance, and operational security in critical applications.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarainmaster-favorit-55-and-70-sc-duplex
  • Familia de productoRAINMASTER
  • Grupo de produtosFavorit SC Duplex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_97_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGrey water reclamation systems
  • Número OmniClass23-27 55 11 11
  • Título OmniclassWater Filters