Publicar produtos
Graphic-Emotion Carpet Tile

Graphic-Emotion Carpet Tile

Traduzido por Google,
Uma linha moderna de carpetes em placas com designs expressivos e discretos que trazem aconchego e personalidade aos ambientes internos. Fabricados com fibras de poliamida tingidas em solução, oferecem durabilidade e fácil manutenção, ideais para áreas de alto tráfego.
Especificação
  • SpecificationValueStandard
    Tuft Gauge1/10 loop pileISO 2424
    Pile Composition100% Polyamide 6 SDN (PA6)ISO 2424
    Primary BackingNon WovenISO 2424
    Secondary BackingBitumenISO 2424
    Width50 × 50 cm ± 0.2%EN 984
    Pile Density0.126 gr/cm³ISO 8543
    Pile Weight790 gr/m²ISO 8543
    Total WeightBitumen: 4545 gr/m²ISO 8543
    Pile Height3 mm ± 2 mmISO 1766
    Total HeightBitumen: 7 mmISO 1765
    Number of Knots237,600 /m²ISO 1763
    Fire ClassificationBfl-S1EN 13501-1
    Transversal ResistanceΩISO 10965
    Use AreaHeavy project use (33)EN 1307
    Sound Absorption125 Hz: 0.00; 250 Hz: 0.05; 500 Hz: 0.10; 1000 Hz: 0.20; 2000 Hz: 0.30; 4000 Hz: 0.40ISO 11654
    Evaluated Sound Absorption Grade0.20 αWISO 11654
    Sound Insulation22 dBISO 10140
    Thermal Resistanceca. 0.07 (0.7 TOG) m²K/WISO 8302
    Light Fastness≥ 5105-B02
    Wearability≥ 4105-X12
    Water Fastness≥ 4105-E01
    Electrostatic Charging< 2 kVISO 6356
    Luxury ClassLC3EN 1307
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagraphic-emotion
  • Familia de productoCarpet Tiles
  • Grupo de produtosGraphic Emotion
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.28
  • Largura (polegadas)19.69
  • Profundidade (polegadas)19.69
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Lbs)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada