Publicar produtos
Graphic-Marble Carpet Tile

Graphic-Marble Carpet Tile

Traduzido por Google,
Uma sofisticada coleção de carpetes em placas inspirada no movimento e na textura naturais do mármore, que combina uma estética elegante com a resistência necessária para aplicações comerciais como escritórios, espaços de hotelaria e locais públicos.
Especificação
  • SpecificationValueStandard
    Tuft Gauge1/10 loop pileISO 2424
    Pile Composition100% Polyamide 6 SDN (PA6)ISO 2424
    Primary BackingNon WovenISO 2424
    Secondary BackingBitumenISO 2424
    Width50 × 50 cm ± 0.2%EN 984
    Pile Density0.126 gr/cm³ISO 8543
    Pile Weight770 gr/m²ISO 8543
    Total WeightBitumen: 4525 gr/m²ISO 8543
    Pile Height3 mm ± 2 mmISO 1766
    Total HeightBitumen: 6 mmISO 1765
    Number of Knots240,379 /m²ISO 1763
    Fire ClassificationBfl-S1EN 13501-1
    Transversal ResistanceΩISO 10965
    Use AreaHeavy project use (33)EN 1307
    GUT CertificationE9A5EFE3www.pro-dis.info
    Sound Absorption125 Hz: 0.00250 Hz: 0.05500 Hz: 0.051000 Hz: 0.202000 Hz: 0.304000 Hz: 0.35ISO 11654
    Evaluated Sound Absorption Grade0.15 αWISO 11654
    Sound Insulation25 dBISO 10140
    Thermal Resistance0.0639 (0.639 TOG) m²K/WISO 8302
    Light Fastness≥ 5105-B02
    Wearability≥ 4105-X12
    Water Fastness≥ 4105-E01
    Electrostatic Charging< 2 kVISO 6356
    Luxury ClassLC3EN 1307


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagraphic-marble
  • Familia de productoCarpet Tiles
  • Grupo de produtosGraphic Marble
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.24
  • Largura (polegadas)19.69
  • Profundidade (polegadas)19.69
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Lbs)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada