Publicar produtos
Graphic-Unique Carpet Tile

Graphic-Unique Carpet Tile

Traduzido por Google,
Uma coleção versátil de placas de carpete com texturas gráficas distintas que adicionam interesse visual e flexibilidade a projetos de interiores. Sua construção durável em laço a torna ideal para a criação de ambientes comerciais elegantes e de alto desempenho.
Especificação
  • SpecificationValueStandard
    Tuft Gauge1/10 loop pileISO 2424
    Pile Composition100% PA SDNISO 2424
    Primary BackingNon WovenISO 2424
    Secondary BackingBitumenISO 2424
    Width50 × 50 cm ± 0.2%EN 986
    Pile Density0.131 gr/cm³ISO 8543
    Pile Weight720 gr/m² ± 15%ISO 8543
    Total Weight4525 gr/m² −7.5% / +10%ISO 8543
    Pile Height3 mmISO 1765
    Total Height6 mmISO 1765
    Number of Knots240,881/m²ISO 1763
    Fire ClassificationBfl-S1EN 13501-1
    Use AreaHeavy project use (33)EN 1307
    Sound Absorption125 Hz: 0.00250 Hz: 0.00500 Hz: 0.051000 Hz: 0.152000 Hz: 0.254000 Hz: 0.20ISO 11654
    Evaluated Sound Absorption Grade0.15 αWISO 11654
    Sound InsulationApprox. 28 dBISO 10140
    Thermal ResistanceApprox. 0.07 m²K/WISO 8302
    Light Fastness≥ 5105-B02
    Wearability≥ 4105-X12
    Water Fastness≥ 4105-E01
    Electrostatic Charging< 2 kVISO 6356
    Luxury ClassLC3EN 1307


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagraphic-unique
  • Familia de productoCarpet Tiles
  • Grupo de produtosGraphic Unique
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.24
  • Largura (polegadas)19.69
  • Profundidade (polegadas)19.69
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Lbs)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 00
  • Título OmniclassFloor Coverings

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada