Publicar produtos
Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® ED

Pannello isolante Poliuretano PIR POLIISO® ED

Traduzido por Google,

POLIISO ® ED é um painel de isolamento térmico amarelo feito de espuma PIR rígida de célula fechada, expandida entre dois suportes de fibra de vidro mineralizada saturada. Os painéis declaram valores de λD de 0,025 W/mK a 0,028 W/mK (dependendo da espessura) de acordo com a norma europeia EN 13165, valores de resistência à compressão ≥ 150 kPa e vêm em um tamanho padrão de 600 x 1200 mm. Os painéis estão disponíveis em espessuras de 30 - 160 mm.

APLICAÇÕES COM POLIISO ® ED: telhado quente abaixo de membrana sintética; deck metálico; isolamento de telhado inclinado ventilado sob membrana sintética; isolamento de parede externa

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapoliiso-ed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento