Publicar produtos
Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® WAFER

Pannello isolante Polistirene estruso XPS X-FOAM® WAFER

Traduzido por Google,

X-FOAM ® WAFER é uma placa de isolamento térmico azul índigo feita de espuma de poliestireno extrudado, com superfície de wafer e 4 bordas retas. As placas têm valores nominais de resistência à compressão de ≥ 200 kPa a ≥ 250 kPa (dependendo da espessura) e têm 600 mm de largura, 1250 mm de comprimento e 20 a 300 mm de espessura. X-FOAM ® WAFER tem uma classificação de incêndio de EUROCLASSE E de acordo com a norma europeia EN 13501-1. Este produto é denominado "WAFER" para a pele de extrusão estampada em aquecedores.
APLICAÇÕES COM X-FOAM ® WAFER: paredes externas; piano pilotis, pontes térmicas

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicax-foam-wafer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-19
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento