Publicar produtos
Point of Use Low Flow Heaters
Eemax
Arquivado

Point of Use Low Flow Heaters

  • On demand hot water - no delay
  • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
  • 99% Efficient, .99 energy factor
  • Endless hot water - No storage capacity to deplete
  • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
  • Flow restricting aerator - PCA ensures proper volume and effective flow.
  • Easy Installation - Simple compression fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
  • Prevents Legionella bacteria growth
  • Reduces calcification and sedimentation
  • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available
  • Proudly made In the USA

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeemax-001
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosInstantaneous Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-07-30
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)10.75
  • Largura (polegadas)5.25
  • Profundidade (polegadas)2.88
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC