Publicar produtos
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW
    Eemax
    Arquivado

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heater, 24 kW

    • Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement

    • Simple Installation: 3/4” NPT water connectors for easy flex hose installation

    • Instant, consistent and endless hot water

    • Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F

    • Dimensions: 17” x 17” x 3.75”

    • 99.8% energy efficient

    Especificação
    • Size: 17”H x 17”W x 3.75”D

      Weight: 13.75 lbs.

      Rated Pressure: 25psi minimum; 150psi maximum

      Certifications: ETL Listed to UL 499 and CSA

      Unique Features: Solid, hand-welded exchanger NPT adapters included

      Standard Temp Settings: 120°F (Adjustable 80-140°F) 

      Max Flow Rate: 7 GPM @ 60psi

      Turn-On: 0.3 GPM

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaeemax-ha024240
    • Familia de productoHVAC
    • Grupo de produtosInstantaneous Water Heaters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)17
    • Largura (polegadas)17
    • Profundidade (polegadas)3.75
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 33 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 11 11
    • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC