Publicar produtos
EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (door type 284) High-speed Spiral Door Explosive
EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (door type 284) High-speed Spiral Door Explosive
    EFAFLEX

    EFA-SST® L EX max. 4000 x 5000mm (door type 284) High-speed Spiral Door Explosive

    Traduzido por Google,

    (284) EFA-SST® L EX

      • Variantes espirais: Espiral oval (284A)
      • Adequado para uso como porta externa e interna
      • Para uso em zonas de proteção contra explosões 1, 2, 21 e 22
      • Velocidade de abertura de até 1,0 m/s
      • Velocidade de fechamento de até 0,5 m/s
      • Até 200.000 ciclos operacionais por ano
      • Dimensões padrão até largura = 4.000 mm x altura = 5.000 mm


    Observação: Para obter informações detalhadas sobre o espaço de montagem dos diferentes tipos de portas, utilize nosso serviço de consultoria.

    A EFAFLEX reserva-se o direito de desenvolver continuamente as especificações técnicas e de produto. Para obter os melhores resultados, recomendamos que trabalhe e planeje apenas com a versão mais recente dos dados do BIMobjects, confirmando a disponibilidade do produto e/ou da especificação antes do início do projeto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaex-sst-l-4000x5000
    • Familia de productoSeries EX
    • Grupo de produtosSRT / SST
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)5000
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Special Function Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniclassOverhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors