Publicar produtos
EFA-STT® CR max. 4000 x 5000mm (door type 675) Special Door Cleanroom
EFA-STT® CR max. 4000 x 5000mm (door type 675) Special Door Cleanroom
EFA-STT® CR max. 4000 x 5000mm (door type 675) Special Door Cleanroom
    EFAFLEX

    EFA-STT® CR max. 4000 x 5000mm (door type 675) Special Door Cleanroom

    Traduzido por Google,

    (675) EFA-STT® CR

      • Variantes em espiral: Espiral redonda (675R)
      • A folha da porta é composta por 70% de vidro acrílico cristalino.
      • Alta estanqueidade ao ar
      • Também adequado para fechaduras de materiais
      • Velocidade de abertura de até 3,0 m/s
      • Velocidade de fechamento de até 0,75 m/s
      • Até 200.000 ciclos operacionais por ano
      • Dimensões padrão até largura = 4.000 mm x altura = 5.000 mm


    Observação: Para obter informações detalhadas sobre o espaço de montagem dos diferentes tipos de portas, utilize nosso serviço de consultoria.

    A EFAFLEX reserva-se o direito de desenvolver continuamente as especificações técnicas e de produto. Para obter os melhores resultados, recomendamos que trabalhe e planeje apenas com a versão mais recente dos dados do BIMobjects, confirmando a disponibilidade do produto e/ou da especificação antes do início do projeto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacr-stt-l-4000x5000
    • Familia de productoSeries CR
    • Grupo de produtosSRT-STT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)5000
    • Largura (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Special Function Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniclassOverhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors