Publicar produtos
EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic
EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic
EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic
    EFAFLEX

    EFA-SST® S Classic max. 6000 x 5000mm (door type 238, 236) High-speed Spiral Door Classic

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    (238) EFA-SST® S Clássico

      • Variantes em espiral: Espiral redonda (238R) , Espiral oval (238A)
      • Velocidade de abertura de até 2,0 m/s
      • Velocidade de fechamento de até 1,0 m/s
      • Até 250.000 ciclos operacionais por ano
      • Dimensões padrão de até 6.000 mm de largura x 7.000 mm de altura

    (236) EFA-SST® S Clássico N

      • Variantes em espiral: Verga baixa (236A)
      • Velocidade de abertura de até 1,5 m/s
      • Velocidade de fechamento de até 1,0 m/s
      • Até 150.000 ciclos operacionais por ano
      • Dimensões padrão de até 6.000 mm de largura x 5.000 mm de altura

    Observação : Para obter informações detalhadas sobre o espaço de montagem dos diferentes tipos de portas, utilize nosso serviço de consultoria.

    A EFAFLEX reserva-se o direito de desenvolver continuamente as especificações técnicas e de produto. Para obter os melhores resultados, recomendamos que trabalhe e planeje apenas com a versão mais recente dos dados do BIMobjects, confirmando a disponibilidade do produto e/ou da especificação antes do início do projeto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas-sst-s-classic-6000x5000
    • Familia de productoSeries S
    • Grupo de produtosSST Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)6000
    • Largura (mm)6000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniclassOverhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors