Publicar produtos
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-SST® ISO-60 max. 4500 x 4550mm (door type 279) High-speed Spiral Door

    Traduzido por Google,

    (279) EFA-SST® L ISO-60

      • Variantes em espiral: Espiral redonda (279R)
      • Velocidade de abertura de até 2,5 m/s
      • Velocidade de fechamento de até 1,0 m/s
      • Até 250.000 ciclos operacionais por ano
      • Dimensões padrão: largura = 4.500 mm x altura = 4.550 mm

    Observação : Para obter informações detalhadas sobre o espaço de montagem dos diferentes tipos de portas, utilize nosso serviço de consultoria.

    A EFAFLEX reserva-se o direito de desenvolver continuamente as especificações técnicas e de produto. Para obter os melhores resultados, recomendamos que trabalhe e planeje apenas com a versão mais recente dos dados do BIMobjects, confirmando a disponibilidade do produto e/ou da especificação antes do início do projeto.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas-sst-iso60-l-4500x4550
    • Familia de productoSeries S
    • Grupo de produtosSST ISO 60
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4550
    • Largura (mm)4500
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 25
    • Título OmniclassOverhead Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors