Publicar produtos
Astrid 3 seater sofa
Astrid 3 seater sofa
Astrid 3 seater sofa
Astrid 3 seater sofa
Astrid 3 seater sofa
Astrid 3 seater sofa
Astrid 3 seater sofa

    Astrid 3 seater sofa

    Traduzido por Google,

    Os móveis da nossa série Astrid, do designer Tom Stepp, são criados de acordo com a forma clássica do mobiliário sueco – rigoroso e elegante, mas ao mesmo tempo convidativo.

    Isto é o que o designer Tom Stepp diz sobre Astrid: "Acho importante que os móveis combinem com as pessoas na sala - é aí que fica certo. Astrid combina com muitas pessoas e ambientes."

    O sofá Astrid, muito confortável para sentar, combina lindos trabalhos em madeira com penas grossas, lembra o arquipélago do verão e dependendo da escolha do tecido, você pode criar seu próprio sofá único.

    Especificação
    • Material: Frame in Swedish solid birch with upholstered seat and back. Removable fabric as standard. Stopping cold foam.

      Surface treatment: Water-based varnish. Clear lacquer, light matt lacquer or one of our standard colors white, black or grey. Any color is offered for an additional charge. Special bets can be offered according to submitted sample.

      Options: Hospital tissue in place. Upholstery in leather or artificial leather. Side cushions. Powerdot console mini single or double. Also available as an armchair and a 2-seater sofa.

      Height85 cm
      Width190 cm
      Depth72 cm
      Seat height47 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAstrid-3-seater-sofa
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBétula
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (20)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (34)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (36)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText