Publicar produtos
Cliff sofa 3 seater
Cliff sofa 3 seater
Cliff sofa 3 seater
Cliff sofa 3 seater
Cliff sofa 3 seater

    Cliff sofa 3 seater

    Traduzido por Google,

    A série de móveis Cliff foi projetada com inspiração nos anos 50 e no design dinamarquês. Uma série de móveis modernos em estilo clássico.

    Kenneth Bergenblad, designer, afirma: “O trabalho de desenvolvimento tomou forma na oficina, mais do que na prancheta. lado e, finalmente, todo um grupo de móveis.”

    A poltrona com encosto alto tem um design elegante, é muito confortável para sentar e permite descansar todas as costas. Adapta-se perfeitamente aos restantes móveis da série Cliff.

    Especificação
    • Material:Frame in Swedish solid birch with upholstered seat and back on a black carrier fabric. Stopping cold foam. Removable fabric as standard.

      Surface treatment:Water-based varnish. Clear lacquer, light matt lacquer or one of our standard colors white, black or grey. Any color is offered for an additional fee. Special bets can be offered according to submitted sample.

      Options:Removable fabric including hospital tissue in seat. Upholstery in leather or artificial leather. Powerdot console mini single or double

      Height83 cm
      Width182 cm
      Depth73 cm
      Seat height46 cm
      Seat depth46 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCliff-soffa-3-sits
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosSofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBétula
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (20)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (28)
    4.2 de 5 estrelas 4.2 (34)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (36)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText