Publicar produtos
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240
Joiner table 180/240

    Joiner table 180/240

    Traduzido por Google,

    Table Joiner para uma combinação perfeita com a cadeira Joiner. A mesa está disponível em dois comprimentos, 180cm ou 240cm. Nós a fabricamos em bétula maciça e, como padrão, há também um tampo em laminado de alta pressão de bétula ou branco.

    Especificação
    • Material: Base and table top in solid Swedish birch. Alternatively plywood board with high-pressure laminate and clear lacquered edge.

      Surface treatment: Water-based varnish. Semi-matt clear lacquer, light matt lacquer or one of our standard colors white, black or grey.

      Options: Board in white laminate or birch laminate. Other laminates, sound-absorbing boards, linoleum etc. on request. Legs in any color are offered at an additional cost. Special bets can be offered according to submitted samples. Disc with integrated Powerdot or Powerdot mini. Joiner tables can also be customized upon request.

      Length180 / 240cm
      Width75 cm
      Height75 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJoiner-table
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBétula
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia