Publicar produtos
MIT 514/513-Heat Exchanger

MIT 514/513-Heat Exchanger

Traduzido por Google,

Trocadores de Calor de Placas são tipos de equipamentos que facilitam a transferência de calor entre dois fluidos, com alta eficiência. Eles basicamente operam passando fluidos através das lacunas entre placas de metal corrugado, que são colocadas lado a lado. Suas superfícies são frequentemente projetadas em designs e formas especiais, que otimizam a transferência de calor.

Como o primeiro fabricante de trocadores de calor de placas da Turquia, oferecemos esses equipamentos de transferência de calor eficientes e eficazes aos nossos valiosos clientes sob nossa marca MIT há quase 20 anos.

Trocadores de calor de placas são dispositivos usados ​​para transferência de calor, conhecidos por sua alta eficiência e capacidades de economia de espaço. Esses trocadores permitem a troca de calor entre dois fluidos diferentes, equipados com uma série de finas placas de metal dispostas paralelamente umas às outras, criando canais estreitos entre elas. Essa estrutura maximiza a área de transferência de calor enquanto minimiza o volume geral do dispositivo. Trocadores de calor de placas são geralmente feitos de materiais com alta condutividade térmica, como aço inoxidável.

Especificação
  • Pressure vessel codes: PED (2014/68/EU)

    Max Flow Rate: 49,48 m³/h

    Liquid capacity between two plates: 0,30 m³

    Plate Heat Transfer Surface: 0,15 m²

    Body Materials: ST 52 / AISI 304 / AISI 316

    Heat Transfer Plate Materials: AISI 304 / AISI 316L / Titanium / Alloy C276 / Alloy C2000

    Gasket: EPDM/NBR/VITON

    Connection Type: Flanged / Thread


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaekin-endustriyel-mit-514-heat-exchanger
  • Familia de productoHeat Exchanger
  • Grupo de produtosGasketed Plate Heat Exchangers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)920
  • Largura (mm)350
Relacionado
  • Material principalAço Carbono
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEG015220
  • Nome ETIMHeat exchangers
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_38_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlate heat exchangers
  • Código CSI MasterFormat 201423 57 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
  • Número OmniClass23-27 23 13
  • Título OmniclassPlate and Frame Heat Exchangers

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia