Publicar produtos
MIT MB-05W - Brazed Heat Exchanger

MIT MB-05W - Brazed Heat Exchanger

Traduzido por Google,

Em aplicações onde a estanqueidade é crucial e/ou temperaturas muito altas estão envolvidas, os trocadores de calor brasados ​​MIT são usados ​​em vez dos trocadores gaxetados clássicos. Os trocadores brasados ​​são utilizados como evaporadores e condensadores em unidades de resfriamento e como aquecedores instantâneos em aplicações de aquecimento.

Especificação
  • Pressure vessel codes: PED (2014/68/EU)

    Plate Material: 304/316L

    Plate Thickness: 0.35 mm

    Operating Temperature: 30/45

    Design Pressure: 30/45 (bar)

    Test Pressure: 52/78 (bar)

    Heat Trasnfer Area Per Plate: 0.026 m²

    Connection Type: Flanged / Thread / Welded

    Sealing Material: Copper

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamit-mb-05w-brazed-heat-exchanger
  • Familia de productoHeat Exchanger
  • Grupo de produtosBrazed Heat Exchanger
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-04-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)304
Relacionado
  • Material principalStainless steel 316
  • Material secundárioStainless steel 304
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEG015220
  • Nome ETIMHeat exchangers

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia