Publicar produtos
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Tamponamento esterno Gasbeton® Active (λ=0,07 W/mK) - Finiture

    Traduzido por Google,

    Blocos de concreto celular autoclavado aerado extremamente leves e resistentes GASBETON® ACTIVE oferece excelentes desempenhos tanto no inverno como no verão para criar paredes externas de edifícios nZEB e passivos sem a adição de revestimentos térmicos.
    Isso é possível devido à redução da densidade dos blocos de concreto celular autoclavados aerados até 300 Kg/m3 o que permite obter um excelente valor de condutividade térmica seca λ10dry: 0,070 W / mK, mantendo inalteradas todas as valiosas características típicas do aerado autoclavado concreto celular, verdadeiro material eco-sustentável, respirável, resistente ao fogo, terremoto e ruído.

    DESCRIÇÃO SINTÉTICA:
    Betão celular, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado celular, isolamento térmico, inércia térmica, respirável, insonorização, resistente ao fogo, leve, ecológico, edifício verde, reciclável, tijolo, parede, enchimento, invólucro, fecho, não estrutural

    Especificação
    • STRATIGRAPHY:
      GASBETON Active system can be used as infill for buildings, where maximum thermal comfort is desired due to very low thermal conductivity (λ10,dry = 0.07 W/mK). GASBETON Active infilling system is formed by the following stratigraphy:
      (external)
      • 2 mm silicate colored silicate / siloxane
      • 5 mm skim plaster with “Multiraso esterni” and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 15 mm “Multicem” 
      • GASBETON blocks
      • 5 mm skim plaster with Incollarasa and glass fiber mesh “rete da intonaco GASBETON”
      • 2 mm “Multiraso interni”
      (indoor)
      The masonry is also composed by a vertical stratigraphy, at the base there is mortar “GASBETON Multimalt”, above them there are the blocks and at the top there are 15 mm of foam “Adesivo GASBETON”. Inside the Revit file there is a second row of walls (on the right) which differs from the first due to the presence of the first hydrophobic wall row (IDRO block) with relative mortar “Malta ancorante IDRO” instead of the classic mortar “GASBETON Multimalt”. It is preferible to use these walls for infills placed on the screeds or on the foundations, since these walls inhibit the transmission of any rising damp from them.

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/10/30/36/37.5/40/45/50 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 300 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.070 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,131/0,626/0,224/0,188/0,181/0,170/0,152/0,137 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/-/45,6/47,6/48/48,6/49,7/50,6 dB
      • Fire resistance El 240 (except 5/10 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGasbeton-Active-Composite
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de produtosExternal Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks

    Disponibilidade da região

    Europa