Publicar produtos
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence
MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence

    MetalSpaces - WallScapes Landscape Screen & Fence

    Traduzido por Google,

    Proteção arquitetônica. Projetada para áreas externas.

    Um sistema completo de telas e cercas que leva o design arquitetônico para paisagens, perímetros e espaços de lazer ao ar livre. O Landscape Screen and Fence combina toda a biblioteca de padrões da MetalSpaces com suporte estrutural autoportante projetado, proporcionando privacidade, definição e impacto visual que valoriza qualquer ambiente externo.

    Especificação
    • Post
      Dimensions: 3 W x 3 H
      Panel Material: Pregalvanized Steel 1/8" Thk.
      Finish: Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

      In-Line Panels (between posts)
      Dimensions: 44 W x 44 H, 44 W x 68 H, 44 W x 92 H
      Panel Material: Aluminum 1/8", Aluminum 3/16", Aluminum 1/4", Stainless Steel 14 Ga, Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Powder Coat (AAMA 2604) $², PVDF (AAMA 2605)¹ $$

      Surface Panels

      Dimensions: 48 W x 44 H, 48 W x 68 H, 48 W x 92 H
      Panel Material: Aluminum 1/8", Aluminum 3/16", Aluminum 1/4", Stainless Steel 14 Ga, Steel 14 Ga, Steel 11 Ga
      Finish: Brushed Satin, Zinc Rich Primer + Powder Coat, Mill Finish (paint by others)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawallscapes-landscape-screen-fence
    • Familia de productoMetal Panel Systems
    • Grupo de produtosMetalSpaces
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-06-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States