Publicar produtos
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic

    Traduzido por Google,

    Os blocos de concreto celular aerado autoclavado GASBETON® EVOLUTION são um produto inovador que antecipou o desempenho atual em construções anteriores, a partir de padrões acústicos, mecânicos e de resistência ao fogo. (em zonas sísmicas de baixo risco, como a 4ª zona sísmica italiana). Com uma densidade seca de 480 kg/m³, os blocos de concreto celular autoclavado aerado GASBETON® EVOLUTION oferecem uma condutividade térmica seca igual a 0,11 W/mK, para atender aos requisitos padrão em todas as zonas climáticas.

    DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Betão celular, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado celular, bloco de betão celular autoclavado celular, isolamento térmico, inércia térmica, respirável, insonorizado, resistente ao fogo, leve, ecológico, edifício verde, reciclável, tijolo, parede , preenchimento, invólucro, fechamento, não estrutural, divisória, parede divisória, invólucro, invólucro

    Especificação
    • SPECIFICATION:
      Non structural partition (or infill) wall made with autoclaved aerated concrete (AAC) blocks GASBETON EVOLUTION produced by Ekoru s.r.l., with CE marking, in CAT I, compliant with the standard UNI EN 771-4, nominal density 480 kg/m3, dry thermal conductivity λ_10,dry 0,110 W/mK, various depths, lenght 625 mm, height 250 mm, with or without vertical joints; the product has to be connected horizontally with a specific adhesive mortar INCOLLARASA, with guaranteed performance on a thin layer T type, with compressive strenght M5 or M10 (spread with a suitable CAZZUOLA DENTATA GASBETON - toothet trowel GASBETON). These walls should be plastered with GASBETON MULTICEM or smoothed internally with INCOLLARASA, by positioning of a plastic holder mesh and finish with GASBETON MULTIRASO indoor or outdoor. 

      CELLULAR CONCRETE BLOCK PROPERTIES:
      • Depth: 5/8/10/12/15/20/24/30/36/40 cm
      • Height: 25 cm
      • Length: 62,5 cm
      • Dry mass density block: 480 kg/m3
      • Dry thermal conductivity λ10dry: 0.110 W/mK
      • vapor diffusion coefficient µ = 5 (dry field) ÷ 10 (wet field)
      • Stationary thermal transmittance U: 1,601/1,114/0,927/0,793/0,652/0,503/0,425/0,345/0,29/0,263 W/mqK
      • Noise reduction Rw: -/37,9/39,7/41,3/43,4/46,3/48,3/50,3/52/53 dB
      • Fire resistance REl 240 (30-40 cm) / REI180 (24 cm) / EI240 (10-20 cm) / EI120 (8 cm)
      • reaction to fire Euroclass A1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGasbeton-Evolution-Basic
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de produtosExternal Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks