Publicar produtos
Wall panel UR350
Troax

Wall panel UR350

Traduzido por Google,
O sistema de painel UR350 da Troax é um sistema de malha modular leve, adequado para criar armazenamento adicional em um ambiente bem protegido. O sistema é ideal para criar paredes divisórias internas em uma aplicação de armazenamento seguro quando usado em conjunto com os painéis Troax UX 450 e 550. Ele também pode ser usado sozinho para aplicações onde um menor grau de segurança é necessário. A abertura de malha de 50 x 50 mm também dificulta a mão para alcançar o painel. As aplicações são para proteção de propriedade, painéis de partição, armazenamento em adega e armazenamento no sótão.
Especificação
  • Tubular frame 19x19mm, mesh 50x50mm with wire 2.5x2.5mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWall_panel_UR350
  • Familia de productoProperty Protection
  • Grupo de produtosTroax Classic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-05-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2200
  • Profundidade (mm)19
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_57_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPartition panels

Disponibilidade da região

Europa América do Norte Ásia