Publicar produtos
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
    Gasbeton

    Blocchi forati Gasbeton® Evolution

    Traduzido por Google,

    Os blocos de concreto celular aerado autoclavado “GASBETON EVOLUTION FORATI” são elementos especiais para alvenaria em forma de paralelepípedo retangular, feitos de concreto aerado autoclavado (AAC), branco, liso, perfurado verticalmente, produzido industrialmente, utilizável como cofragem para a realização de Enrijecedores verticais RC para paredes externas e internas, para serem rebocados. Com uma densidade seca de 480 kg/m³ oferece uma condutividade térmica seca de 0,11 W/mK para satisfazer os requisitos regulamentares em todas as zonas climáticas

    DESCRIÇÃO SINTÉTICA:
    Betão celular, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado, betão celular autoclavado celular, bloco de betão celular autoclavado celular, bloco especial de betão celular autoclavado celular, isolamento térmico, inércia térmica, respirável, insonorizado, resistente ao fogo, leve, ecológico, edifício verde, reciclável , tijolo, parede, viga, meio-fio, arquitraves.

    Especificação
    • SPECIFICATION:
      Execution of vertical stiffening of GASBETON masonry, made with  aerated autoclaved cellular concrete (AAC) PERFORATED GASBETON EVOLUTION BLOCKS having a vertical hole with circular section, a to use also for the construction of small pillars non-load-bearing 125 mm diameter, manufactured by Ekoru s.r.l., with CE marking in Category I in compliance with UNI EN 771-4, nominal density 480 kg / m3, thermal conductivity of the full portion of the block λ10dry: 0.110 W/mK, fire resistance EI 180, length 625 mm, height 250 mm, free of tapping on vertical faces, to be joined horizontally and vertically with specific "INCOLLARASA" adhesive mortar

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGasbeton-Evolution-Forati
    • Familia de productoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Grupo de produtosVertical Reinforcement Blocks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)625
    Relacionado
    • Material principalAutoclaved aerated concrete
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Código CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniclassWall Blocks

    Disponibilidade da região

    Europa