Publicar produtos
Ekovilla Classic External wall U-0.16, REI 30

Ekovilla Classic External wall U-0.16, REI 30

Traduzido por Google,


Disponível na Finlândia


O isolamento de celulose Ekovilla é um material isolante neutro em carbono, feito de fibra de madeira reciclada, ou seja, papel reciclado.

Os painéis e isolamento insuflado da Ekovilla são adequados tanto para novas construções quanto para reformas.

Uma parede isolada com Ekovilla é energeticamente eficiente, resistente ao fogo e à prova de som.

Ekovilla Classic é uma estrutura respirável amplamente testada e comprovada nas condições climáticas extremas dos países nórdicos. Sua estrutura respirável regula a umidade relativa.

Valor U: 0,16 W/m²K

-REI 30/60

-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41)

Propriedades do produto Ekovilla (injeção de ar em paredes):

- A densidade é de aproximadamente 35-40 kg/m³.

- Condutividade térmica λD(23,50) 0,038 W/(m K)

- Resistência ao fluxo de ar AFr10

- Eurofire classe B-s2, d0

Classificação M1 da qualidade do ar interior

- Potencial de Aquecimento Global (GWP) de Combustíveis Fósseis: 0,134 kgCO2e/kg

- Potencial de Aquecimento Global Biogênico: -1,36 kgCO2e/kg

- Potencial de Aquecimento Global Total: -1,23 kgCO2e/kg

Especificação
  • LAYERS

    1. Exterior cladding board 25x125 — 25 mm
    2. Ventilation gap, 22x100 c600 — 22 mm
    3. Windshield Runkoleijona — 25 mm
    4. Stud 48x198 c600, EKOVILLA — 198 mm
    5. EKOVILLA X5 air barrier
    6. Horizontal battens 48x48 c600 + Ekovilla board — 48 mm
    7. Interior lining — 13 mm

    PROPERTIES

    WallTotal thickness — 331 [mm] 

    Fire class — REI 60 

    Airborne sound insulation, Rw — Rw 46 dB 

    U-value — 0.16 [W/(m²·K)]

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaekovilla-classic-external-wall-u-016-rei-30
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFinland
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2026-06-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento

Disponibilidade da região

Europa
Finland