Disponível na Finlândia
O isolamento de celulose Ekovilla é um isolamento neutro em carbono, feito de fibra de madeira reciclada, ou seja, papel reciclado. A lã soprada é adequada tanto para novas construções quanto para reformas. O isolamento, com formato irregular, preenche até mesmo pequenas frestas na estrutura, formando uma camada isolante contínua.
Um telhado isolado com Ekovilla é energeticamente eficiente, resistente ao fogo e altamente insonorizado.
Valor U: 0,09 W/m²K
-EI 30
-Rw (C, Ctr): 52 dB (49, 43) telhado de chapa metálica
-Rw (C, Ctr): 56 dB (54, 50) telhado de feltro
-Rw (C, Ctr): 59 dB (57, 52) telhado de tijolos
Propriedades do produto Ekovilla (Insuflação de telhados inclinados):
- A densidade é de aproximadamente 42 kg/m³.
- Condutividade térmica λD(23,50) 0,038 W/(m K)
- Resistência ao fluxo de ar AFr44
- Eurofire classe B-s2, d0
Classificação M1 da qualidade do ar interior
- Potencial de Aquecimento Global (GWP) de Combustíveis Fósseis: 0,134 kgCO2e/kg
- Potencial de Aquecimento Global Biogênico: -1,36 kgCO2e/kg
- Potencial de Aquecimento Global Total: -1,23 kgCO2e/kg
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Finland |