Publicar produtos
Exterior door EI30 construction

Exterior door EI30 construction

Traduzido por Google,

As portas externas da Ekstrand são testadas e aprovadas com desempenho excepcional. Boa capacidade de isolamento térmico (u0,78w/m2) e a possibilidade de grandes dimensões são propriedades únicas (EI30 / 37dB M11x22 + 20% e EI45 / 37dB M11x22). A Ekstrands é o único fabricante a oferecer também uma porta externa de madeira com classe de resistência ao fogo EI60. Entre em contato conosco para obter mais informações sobre nossas portas externas técnicas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaexterior-door-ei30-construction
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosSlät
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-09-27
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas