Publicar produtos
Folding Patio Wood (Europa68 profile)
Folding Patio Wood (Europa68 profile)
Folding Patio Wood (Europa68 profile)
Folding Patio Wood (Europa68 profile)
Folding Patio Wood (Europa68 profile)

    Folding Patio Wood (Europa68 profile)

    3.8 de 5 estrelas3.8(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Com a janela dobrável de Ekstrand, você pode abrir mais de cinco metros da fachada. Nossas janelas dobráveis são entregues de 1,6 metros de largura até 5,5 metros e 2,5 metros de altura. As molduras são empurradas para dentro e várias opções de abertura diferentes são adaptadas às dimensões. Veja algumas opções para abrir opções na guia Sistema. Assim como as portas de varanda, as janelas dobráveis são fornecidas com vidro completo como padrão. Opções na forma de recheios, postes e várias alternativas de astrágalos permitem que as seções dobráveis sejam adaptadas conforme a necessidade. Abra a parede e transforme o interior em área externa quando o tempo permitir. Também pode ser entregue com revestimento de alumínio no exterior, ver Janelas dobráveis madeira/alumínio.

    Especificação
    • Our folding windows are as well insulated as ordinary windows. Strong constructions and advanced fitting systems mean that large areas can be opened up.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafolding-patio-wood-europa68-profile
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosFolding Patio
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-08-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Folding windows

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Germany
    Norway
    Sweden