Publicar produtos
Inwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

Inwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

3.9 de 5 estrelas3.9(12 avaliações)
Traduzido por Google,

A estrutura em I da Ekstrand é uma construção que integra a estrutura na parede. Com o I-frame, você obtém um ambiente simples e minimalista, perfeito para interiores elegantes.

O I-frame é um desenvolvimento adicional do popular e comprovado PS-frame da Ekstrand. Seu perfil visível é idêntico ao do quadro PS. O I-frame foi desenvolvido para ser parte integrante da parede. É totalmente feito de madeira e possui dobradiças ocultas e ajustáveis de alta qualidade. A estrutura em I é uma opção disponível para qualquer porta interior da gama TYPE 1 da Ekstrand.

Especificação
  • The outer dimensions of the I-frame are 936x2113 mm for standard M9x21 (825x2040 mm door leaf). It is intended for concealed mounting in a 118 mm wall consisting of 70 mm rule and surface layer of plasterboard on OSB board. Delivered as standard with comfort-enhancing and sound-absorbing sealing strip.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicai-frame-in
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosInterior Doors
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2113
  • Largura (mm)936
  • Profundidade (mm)118
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003535
  • Nome ETIMInterior door (complete with frame)

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Germany
Norway
Sweden