Publicar produtos
Interior door with E-frame straight

Interior door with E-frame straight

2.7 de 5 estrelas2.7(21 avaliações)
Traduzido por Google,

Não há equivalente ao sistema de armação da Ekstrand. A armação é sempre chanfrada, com um ajuste, vedação e qualidade exclusivos. Temos vários sistemas diferentes para diferentes estilos e funções. Uma forte faixa de vedação que absorve o som e melhora o conforto é padrão em todas as nossas armações.

Especificação
  • E-frame with 60mm plain architraves. The E-frame is a further development of a conventional Swedish interior door frame. The E-frame has regulated architraves and is adjustable for different wall thicknesses. Eg. Z2 for 92-114mm, Z3 for 114-136mm etc. E-frames include sets of architraves for both sides and eliminates any frame extension panels. Available in all materials and colours that you can get the door leaf in. Ekstrands can also deliver architraves for the E-frame in moisture-resistant E-board, suitable in bathrooms where the door frame is mounted near a shower area.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainterior-door-with-e-frame
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosInterior Doors
  • TipoMostruário (modelo)
  • Data de publicação2024-09-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas interiores

Disponibilidade da região

Europa
Denmark
Finland
Germany
Norway
Sweden