Publicar produtos
Bed Head Units
Bed Head Units
Bed Head Units
Bed Head Units
Bed Head Units
Bed Head Units

    Bed Head Units

    4.3 de 5 estrelas4.3(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As unidades Medlux para áreas de cuidados normais cobrem todas as necessidades modernas em termos de funcionalidade, facilidade de uso e resultado estético.

    Eles são usados principalmente em salas para tratamento de cuidados normais, mas também podem ser usados em outras áreas.

    São produtos feitos sob medida e se adaptam totalmente a cada necessidade. As unidades do tipo horizontal podem ter comprimento total de até 6 metros e atender de 1 a 4 pacientes, cobrindo toda a extensão de uma sala.

    Eles acomodam materiais dos mais altos padrões e certificação. Dependendo das necessidades do cliente, eles podem incluir o seguinte:


    • Iluminação Geral (Indireta) • Equalizações Potenciais
    • Iluminação de leitura (direta) • Tomadas de telefone/dados (RJ11-RJ45)
    • Iluminação Noturna • Tomadas do Sistema de Chamada de Enfermeira
    • Iluminação de Exame • Tensão Extra Baixa
    • Tomadas elétricas de vários • Ganchos de soro
    tipos (Schuko, BS, Euro etc.) • Saídas de Gás de vários tipos
    (tipo francês, DIN, BS)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBed_Head_Units
    • Familia de productoHospital Solutions
    • Grupo de produtosBed Head Units
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGreece
    • Fabricado emGreece
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All