Publicar produtos
Intensive Care Units
Intensive Care Units
Intensive Care Units

    Intensive Care Units

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As Unidades Medlux para Áreas Críticas são construídas para acomodar as crescentes necessidades das Áreas Críticas atuais (Áreas de Terapia Intensiva, Áreas de Terapia Crítica, Áreas de Recuperação, Áreas de Terapia Intensiva Neonatal).

    Unidades de Fornecimento de Gases Elétricos e Médicos
    Eles consistem em um único console, composto por dois dutos separados, instalados acima do leito do paciente.

    A grande e desobstruída capacidade de produção para linhas de alimentação permite a instalação de todas as tomadas elétricas e de gás medicinal necessárias.
    O segundo duto inclui todas as saídas de gás necessárias, como O2, MedAir, Air7, Vac, N2O), AGSS.

    • Tomadas elétricas de vários tipos (Schuko, BS, Euro) com ou sem tampa
    • Tomadas elétricas para uso industrial
    • Equalizações Potenciais
    • Tomadas de telefone/dados (RJ11-RJ45)
    • Monitoramento de tomadas
    • Fones de Paciente
    • Relógio eletrônico – Cronômetro
    • Luzes de exame com braço articulado e giratório

    Os trilhos de montagem são opcionalmente integrados na parte superior e inferior das unidades ICU, permitindo uma aderência sólida de todas as ferramentas necessárias.

    Unidades de Fornecimento de Gases Elétricos, Médicos e Iluminação

    Eles consistem em uma combinação com uma segunda unidade (consola de iluminação), para cobrir qualquer necessidade de iluminação da área.

    Equipamentos adicionais estão disponíveis, como Discos de Monitor com ou sem gaveta, Braços de mola de gás articulado para monitor LCD, Suspensores de soro, hastes de infusão, cestas de cateter, todos adequados para os trilhos médicos integrados.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIntensive_Care_Units
    • Familia de productoHospital Solutions
    • Grupo de produtosIntensive Care Units
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGreece
    • Fabricado emGreece
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos médicos - All