Publicar produtos
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening

    Traduzido por Google,

    Com a porta de pátio 2+1 de abertura para fora da Elitfönster, você pode desfrutar do silêncio no meio de uma cidade, próximo a rodovias e ferrovias ou se você mora perto de uma fábrica. As nossas portas de pátio com valores U baixos são energeticamente eficientes e proporcionam-lhe um bom conforto de vida durante todo o ano.

    Construção de janelas
    - Porta de pátio acoplada de madeira lateral com um revestimento externo de alumínio proporcionando sustentabilidade extra longa, tornando-a praticamente livre de manutenção
    - Construção acoplada com uma unidade selada de vidro de isolamento duplo no caixilho de madeira e um vidro simples no caixilho de alumínio
    - Valor U entre 0,9 e 1,1
    - Redução de som entre Rw 38 dB e Rw 46 dB
    - Disponível em classes de resistência ao fogo até EI30
    - Profundidade do quadro: 115 mm
    - Abertura: lateral

    Consulte as matrizes de tamanho da Elitfönster para possíveis combinações com restrições mínimas e máximas

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIKUD-AL
    • Familia de productoElitfönster
    • Grupo de produtosOutward Opening
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-09-08
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)115
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPorta