Publicar produtos
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit
    Elkay

    CS60BPK_CWK_WPK Circuit Chef® Workstation Stainless Steel 59-1/2" x 20-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink Kit

    Traduzido por Google,
    Kit de pia de bancada Circuit Chef® Workstation em aço inoxidável, 151,15 cm x 52,06 cm x 25,4 cm, com cuba única e instalação sob a bancada, com placas de polímero pretas. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento em aço inoxidável (S), ralo posicionado na parte traseira direita e protetores laterais e de fundo.##Conformidade:##Aprovado em Massachusetts MA##ASME A112.19.3##########CSA B45.4##cUPC##Listado no IPC##Listado no NPCC########ASME A112.19.3/CSA B45.4##Características:##INSTALAÇÃO SOB A BANCADA: A pia é instalada sob a bancada, criando uma aparência uniforme entre a pia e a bancada##CUBA ÚNICA: A cuba oferece espaço ininterrupto para lavar e empilhar louças ou realizar outras tarefas domésticas##CALOR 16 AÇO INOXIDÁVEL: Aço inoxidável premium tipo 304 com espessura de calibre 16 para imensa durabilidade, desempenho e beleza. ##PROJETADO PARA COMPARTILHAR: Crie memórias preparando, cozinhando, servindo e recebendo convidados ao lado da família e dos amigos nesta pia interativa. ##DOIS NÍVEIS: Alterne facilmente entre as tarefas deslizando e armazenando acessórios em dois níveis de espaço de trabalho. ##ESTILO CONTEMPORÂNEO: Cantos retos e linhas de destaque vincadas na cuba da pia oferecem um design geométrico moderno, ideal para qualquer decoração. ##ACESSÓRIOS APRIMORADOS: A estética refinada aprimora tanto a forma quanto a função, com puxadores elegantes e tábuas de corte mais grossas e resistentes. Agora inclui escorredor de alimentos enrolável. ##TÁBUAS DE CORTE DE DUPLA FUNÇÃO: Apoie as tábuas no nível interno para preparar os alimentos. Gire as tábuas no nível superior para cobrir a pia e estender a bancada enquanto recebe convidados. ##RALO DESLOCADO: O posicionamento do ralo proporciona mais espaço útil no fundo da pia e no armário. O kit inclui pia, escorredor grande CSLCBP, grelha de fundo CS60BG, tábuas de corte de polietileno preto CS60BP, escorredor de perfil baixo CSLPBP e grelha com rodinhas LKDR1718RU.
    Especificação
    • keywords: Work Station
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCS60BPK_CWK_WPK
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosLustertone Classic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-25
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10
    • Largura (polegadas)20.5
    • Profundidade (polegadas)59.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)46.29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios