Publicar produtos
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Traduzido por Google,

    Pia de aço inoxidável de 35,5 cm x 42 cm x 28 cm (14" x 16-1/2" x 11") com torneira. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 18 com acabamento nº 4 e ralo central.

    Conformidade:

    • MassachusettsMA aprovado
    • cUPC
    • Listado no IPC
    • Listado pela NPCC
    • Listado pela CEC

    Características:

    • Aço inoxidável de alta qualidade, calibre 18, tipo 3.
    • Torneira e filtro sem chumbo incluídos com o produto.
    • Certificado pela NSF.
    • Painel traseiro de 15 cm (6") de comprimento total.
    • Abertura de drenagem de 1-1/2".
    Especificação
    • Keywords: gauge hand sink with faucet, stainless steel gauge hand sink with faucet, stainless steel wall sink, elkay gauge hand sink with faucet, gauge stainless steel sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEHS-14X
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosFood Service
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)11
    • Largura (polegadas)16.5
    • Profundidade (polegadas)14
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios