Publicar produtos
RNSF83724 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 85-1/2" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink
RNSF83724 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 85-1/2" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF83724 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 85-1/2" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    RNSF83724 Pia de cozinha Rigidbilt® de aço inoxidável, 85-1/2" x 29-3/4" x 12-3/4", com montagem no piso e três compartimentos. A pia é fabricada em aço inoxidável 304 de calibre 16 com acabamento acetinado polido e ralo central. A pia é sustentada por quatro pés tubulares de aço inoxidável de calibre 16, com 1-5/8" de diâmetro externo e base em formato de bala, ajustáveis ​​em até 1".

    Conformidade:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Aço inoxidável tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de pia moldados por estampagem, inclinados para escoamento.
    • Cantos arredondados com raio de 3-1/2" desenhados sem emendas.
    • Superfícies expostas fundidas num acabamento acetinado brilhante.
    • Os escorredores de pratos reforçados com canaletas de aço possuem um formato cônico para drenagem.
    • Painel traseiro de 20 cm de altura e comprimento total, com topo inclinado a 45 graus para resistir à sujeira e à gordura.
    • Painel traseiro de 2 polegadas de espessura para permitir a instalação de encanamento.
    • Abertura de drenagem de 3-1/2" centralizada em cada compartimento.
    • Pés tubulares em aço inoxidável com suportes transversais.
    • 1-5/8" de diâmetro externo com pés ajustáveis ​​em formato de bala de aço inoxidável de até 1".
    Especificação
    • Keywords: Stainless Steel Scullery Sink, elkay 3 compartment sink, Triple Compartment Scullery Sink, Rigidbilt Scullery Sink, Elkay Rigidbilt, Triple-Bowl Rigidbilt Scullery Sink, sink compartments

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRNSF83724
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de produtosRigidbilt
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-29
    • Número de edição2
    • Altura (polegadas)42.25
    • Largura (polegadas)29.75
    • Profundidade (polegadas)85.5
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Peso líquido (Lbs)143
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Lavatórios
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks