Interruptor de 2 pólos Mais montagem embutida com contatos de parafuso. Placa de cobertura e moldura de termoplástico livre de halogênio. Vem completo com moldura. A moldura da tampa também pode ser fixada com parafusos. Diâmetro de montagem 60mm. Também destinado à montagem combinada. Profundidade de montagem 11,5 mm. Fornecido sem garras de montagem. As garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Cor: Preto RAL9005.
A ELKO é um dos principais fabricantes de equipamentos de instalação no mercado nórdico. A empresa começou em 1945, o que significa que temos mais de 75 anos de experiência em equipamentos de instalação nórdicos.
Como primeiro fornecedor do setor, a ELKO lança equipamentos elétricos a partir de plástico marinho reciclado. Inicialmente, são os produtos da série Plus black que são fabricados em poliamida mais ecológica.
A ELKO promove uma produção que reduz o impacto climático - em todos os níveis. Cuidar dos valores naturais faz parte de nós. Agora estamos dando um grande passo à frente e lançando o Ocean Plastic, uma série de itens elétricos produzidos a partir de plástico marinho reciclado de redes de pesca abandonadas.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Finland |
Norway |
Sweden |