Publicar produtos
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005

    Traduzido por Google,

    Dimmer 315GLE PLUS para montagem embutida. O nível mínimo do dimmer pode ser aumentado para que as luzes forneçam luz visível. Dimmer transistorizado com controle de borda de fuga. Arranque Suave. Controla a luz incandescente, lâmpadas halógenas de 230V e a maioria dos tipos de transformadores eletrônicos para iluminação halógena de baixa tensão. Placa de cobertura e moldura de termoplástico livre de halogênio. Vem completo com moldura. Cor Preto

    Especificação
    • 1363115

      Ohmsk last: 20-315W 

      230V halogen: 20-300W.

      Elektronisk trafo: 20-315VA.
      IP-klass: 20.
      230V

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO03766
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosDimmers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)25
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emLatvia
    • Peso líquido (Kg)0.11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000025
    • Nome ETIMDimmer
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDimmer switches and controls
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Número OmniClass23-35 37 17 13
    • Título OmniclassDimmers
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL