Publicar produtos
Okken - Power distribution and motor control switchboard up to 7300A

Okken - Power distribution and motor control switchboard up to 7300A

4.1 de 5 estrelas4.1(24 avaliações)
Traduzido por Google,
Distribuição e alimentadores fixos, desconectáveis, removíveis e extraíveis, instalação de variadores de velocidade e correção do fator de potência e equipamentos de filtragem, alta densidade de empacotamento de entrada Quadro de distribuição testado para IEC 61439-1&2 Desempenho: Barramento principal In = até 7300 A Barramento principal Isc = até 150 kA Tensão nominal = 690 V Benefícios O quadro de distribuição mais flexível e atualizável do mercado A qualidade e o desempenho de um quadro de distribuição testado fabricado pela Schneider Electric ou por um de nossos parceiros licenciados qualificados em sua região Alimentadores mistos (distribuição de energia / controle do motor, unidades funcionais fixas/desconectáveis/removíveis) Máxima capacidade de atualização durante a operação Compacto do quadro de distribuição/pegada reduzida Manutenção e operação otimizadas: peças compartilhadas, ergonomia, segurança do operador e operacional Aplicações Grandes instalações industriais Locais de processos críticos (em conformidade com a EDF - French Electricity Board - padrão sísmico nuclear, alto nível de arco interno conf cimento, atmosferas corrosivas…) Grandes infraestruturas e locais terciários Aplicações marítimas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOkken
  • Familia de productoPanelboards & Switchboards
  • Grupo de produtosLow Voltage Switchboard
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-04-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2350
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)600
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCElectrical control panels for generators
  • Código UNSPSC26131801