Publicar produtos
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
    ELKO

    2-circuit switch PLUS flush RAL9005

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Interruptor de 2 circuitos MAIS montagem embutida com contatos de aperto. Placa de cobertura e moldura de termoplástico livre de halogênio. Vem completo com moldura. A moldura da tampa também pode ser fixada com parafusos. Diâmetro de montagem 60mm. Também destinado à montagem combinada. Profundidade de montagem 21mm. Fornecido sem garras de montagem. Garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Cor Preto RAL9005.

    Especificação
    • 1848516

      16A, 250V

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO03907
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosSwitches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)21
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Código ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniclassElectrical Switches
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa