Publicar produtos
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Keycard switch PLUS flush BLK RAL9005

    Traduzido por Google,

    Interruptor de cartão PLUS com luz, montagem embutida. Placa de cobertura e moldura de termoplástico livre de halogênio. Vem completo com moldura. Conexão aparafusada dos condutores com grampo de elevação. Todos os cartões-chave com max. largura 54 mm pode ser usado. Pode ser conectado como 1 pólo, 2 pólos e com função de sinal. Cor preta

    Especificação
      • 1848459
      • 10A, 230V
      • Lysdiod: Blå LED
      • Effektförbrukning LED: =0,2W/230V
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO04628
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosSwitches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)11.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.543
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_43
    • Uniclass 2015 DescriçãoKey card locks
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 25
    • Título OmniclassKey Lock Switches
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa