Publicar produtos
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005
    ELKO

    Combination frame 2x2-gang PLUS BLK RAL9005

    Traduzido por Google,

    Quadro combinado 2x2-gang PLUS. Aro combinado com fila dupla, 2x2 furos, para todos os aparelhos ELKO PLUS com placa central 56x56mm. As nervuras entre os furos são destacáveis, o que permite a montagem de soquetes de 3 vias. Com as caixas vermelhas e espaçadores de 71 mm da ELKO, é fácil montar os aparelhos tanto na horizontal como na vertical. Cor preta.

    Especificação
    • 1848792
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO05241
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosFrames
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)157
    • Largura (mm)157
    • Profundidade (mm)10.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.185
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000007
    • Nome ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical systems
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL