Publicar produtos
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Modular outlet 2xRJ45 PLUS flush BLK RAL9005

    Traduzido por Google,

    Saída modular 2x8 UTP C6 PLUS vem completa com conector Toolless, placa central angulada e estrutura combinada. Fácil conexão sem ferramentas. A saída modular foi desenvolvida e projetada de acordo com a série SS-EN 50173 e faz parte do sistema de garantia ELKO TCS. Profundidade de montagem 30mm. Cor preta.

    Especificação
    • 5105381

      2xC6 UTP ToolLess

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO05552
    • Familia de productoPLUS
    • Grupo de produtosModular outlets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)30
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emTaiwan
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Sistemas de rede
    • Classificação IFCFicha
    • Código ETIMEC001264
    • Nome ETIMData communication connection box copper (twisted pair)
    • Nome UNSPSCOutlet box
    • Código UNSPSC39121308
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201410 55 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Data Distribution Boxes
    • Número OmniClass23-37 13 15 13
    • Título OmniclassLocal Area Network Communication Hardware
    • Código CSI UniFormat IID5030
    • Título CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilidade da região

    Europa