Publicar produtos
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003

    Traduzido por Google,

    Quadro combinado Quadro RS de 4 vias para interruptores de montagem embutida, tomadas de parede, etc. As nervuras entre os orifícios são removíveis, o que permite a montagem de um soquete de 3 vias em dois orifícios. O material é termoplástico livre de halogênio. Ao montar o switch, a estrutura de montagem incluída no switch é usada. Para montagem dentro do mesmo quadro, a dimensão c/c é de 71 mm, para montagem entre dois quadros, a dimensão c/c é de 85 mm. Cor Puro Branco.

    Especificação
    • 1849204

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07247
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de produtosFrames RS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)84
    • Largura (mm)299
    • Profundidade (mm)10.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000007
    • Nome ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical systems
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL