Publicar produtos
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003

    Traduzido por Google,

    Caixa de canto completa com quadro de combinação de 2 vias RS16. Para montagem saliente sob armários ou nos cantos. Adequado para interruptores, tomadas ou dispositivos de baixa corrente, etc. Como acessório existe um alívio de tensão. Cor Puro Branco.

    Especificação
    • 1849248

      LxBxH 155x84x60mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07273
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de produtosSurface box
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)84
    • Largura (mm)155
    • Profundidade (mm)60
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCElemento elétrico
    • Código ETIMEC000080
    • Nome ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device
    • Nome UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Código UNSPSC391213
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52_01_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface boxes
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL