Publicar produtos
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    2-pole switch RS16 flush PW RAL9003

    Traduzido por Google,

    Interruptor de 2 pólos RS montagem embutida com contatos de aperto. Placa de cobertura e moldura de termoplástico livre de halogênio. Vem completo com moldura. A moldura da tampa também pode ser fixada com parafusos. Diâmetro de montagem 60mm. Também destinado à montagem combinada. Profundidade de montagem 21mm. Fornecido sem garras de montagem. Garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Cor: Branco Puro.

    Especificação
    • 1848706

      16A, 250V

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07349
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de produtosSwitches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)84
    • Largura (mm)84
    • Profundidade (mm)21
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Código ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniclassElectrical Switches
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa