Publicar produtos
Double stage switch RS16 flush PW RAL9003
Double stage switch RS16 flush PW RAL9003
Double stage switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Double stage switch RS16 flush PW RAL9003

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Interruptor de duplo estágio montagem embutida RS com contatos de aperto. Placa de cobertura e moldura de termoplástico livre de halogênio. Vem completo com moldura. A moldura da tampa também pode ser fixada com parafusos. Diâmetro de montagem 60mm. Também destinado à montagem combinada. Profundidade de montagem 21mm. Fornecido sem garras de montagem. Garras de fixação podem ser encomendadas separadamente. Cor: Branco Puro.

    Especificação
    • 1848726

      16A, 250V

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO07354
    • Familia de productoRS16
    • Grupo de produtosSwitches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)84
    • Largura (mm)84
    • Profundidade (mm)21
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Código ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Código CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 00
    • Título OmniclassElectrical Switches
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    Europa