Publicar produtos
Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005
    ELKO

    Combination frame 2-gang Ocean Plastic Plus Black RAL9005

    Traduzido por Google,

    Quadro combinado Quadros PLUS de 2 vias para interruptores de montagem embutida, tomadas de parede, etc. As nervuras entre os orifícios são removíveis, o que permite a montagem de um soquete de 3 vias em dois orifícios. O material é termoplástico livre de halogênio. Ao montar o switch, a estrutura de montagem incluída no switch é usada. Para montagem dentro do mesmo quadro, a dimensão c/c é de 71 mm, para montagem entre dois quadros, a dimensão c/c é de 85 mm. Cor Preto RAL9005.

    A ELKO é um dos principais fabricantes de equipamentos de instalação no mercado nórdico. A empresa começou em 1945, o que significa que temos mais de 75 anos de experiência em equipamentos de instalação nórdicos.

    Como primeiro fornecedor do setor, a ELKO lança equipamentos elétricos a partir de plástico marinho reciclado. Inicialmente, são os produtos da série Plus black que são fabricados em poliamida mais ecológica.

    A ELKO promove uma produção que reduz o impacto climático - em todos os níveis. Cuidar dos valores naturais faz parte de nós. Agora estamos dando um grande passo à frente e lançando o Ocean Plastic, uma série de itens elétricos produzidos a partir de plástico marinho reciclado de redes de pesca abandonadas.

    Especificação
    • 1849502, 2-fack Plus

      Mått: 157x86x10,5mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEKO30002
    • Familia de productoOcean Plastic Plus
    • Grupo de produtosFrames
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)157
    • Largura (mm)86
    • Profundidade (mm)10.5
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPC/ABS
    • Peso líquido (Kg)0.03
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Instalações Eléctricas

    Disponibilidade da região

    Europa